Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Kontroler za programiranje, 15 releja, MCX15B

080G0130

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.003
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.003
Analogni izlazi (AI) [kom.]6 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]10 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [kom.]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]18 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni kontroler
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Identični proizvod080G0090
Isporučuje se i komplet za konekcijuNo
Kodni broj kompleta za konekciju080G0181
Količina baterija1
Količina po formatu pakovanja12 pc
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V I/12
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 15 releja
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka tipaMCX15B4500701
Potrošnja[W]12.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeYes
Sat u realnom vremenuDa
SirenaDa
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip proizvodaMCX15B
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Vrsta komunikacijeCANBUS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.766 Kilogram
Neto težina0.624 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.531 Liter
EAN/UPC5702423285198