Kontroler za programiranje, 20 releja, MCX20B2
080G0329
Napon napajanja [V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
080G0329
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AI) [kom.] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 16 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 20 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 22 pc |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programmable controllers |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Isporučuje se i komplet za konekciju | No |
| Kodni broj kompleta za konekciju | 080G0182 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, 2RS485, I |
| Metod montaže | DIN šina |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler za programiranje, 20 releja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MCX20B2 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP40 |
| Odobrenje | UL priznatoCEEACUA |
| Oznaka tipa | MCX20B2 |
| Potrošnja[W] | 15.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Sat u realnom vremenu | Da |
| SCIP dosije br. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Sirena | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip proizvoda | MCX20B2 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta ekrana | NO |
| Vrsta komunikacije | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.764 Kilogram |
| Neto težina | 0.63 Kilogram |
| Zapremina | 4.501 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |