Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Kontroler za programiranje, 20 releja, MCX20B2

080G0331

Napon napajanja [V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni izlazi (AI) [kom.]6 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]16 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]20 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]22 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable controllers
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Identični proizvod080G0330
Isporučuje se i komplet za konekcijuNo
Kodni broj kompleta za konekciju080G0182
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]230 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [min.]24 V
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 20 releja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMCX20B2
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
OdobrenjeUL priznatoCEEACUA
Oznaka tipaMCX20B2
Potrošnja[W]15.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sat u realnom vremenuDa
SCIP dosije br.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SirenaNo
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip proizvodaMCX20B2
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Vrsta ekranaLCD
Vrsta komunikacije2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.821 Kilogram
Neto težina0.69 Kilogram
Zapremina4.501 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm