Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Prirubnica

003G1543

Komplet za sklap. PCV-VFQ21 PN25 100/125 prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 100
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100%0.35
Faktor kavitacije 25%0.65
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.40
FunkcijaPCV komplet za sklapanje
Grupa proizvodaPilot – regulisani ventili
Karakteristike protokaLinearno optimizovano
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaElastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Materijal za zaptivanjeEPDM
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisKomplet za sklap. PCV-VFQ21 PN25 100/125 prirubnica
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]15.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]100 mm
Product line08
Regulacioni odnos300:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaPCV-VFQ 21
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina84.5 Kilogram
Neto težina84.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina218.88 Liter
EAN/UPC5702421814017