Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, Prirubnica

003G1525

Komplet za sklap. PCV-VFG21 PN25 150/320 prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 150
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100%0.22
Faktor kavitacije 25%0.47
Faktor kavitacije 50%0.38
Faktor kavitacije 75%0.30
FunkcijaPCV komplet za sklapanje
Grupa proizvodaPilot – regulisani ventili
Karakteristike protokaLinearno optimizovano
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN25 150/320 fl.
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4313
Materijal tela ventilaLiveni čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materijal za zaptivanjeEPDM
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisKomplet za sklap. PCV-VFG21 PN25 150/320 prirubnica
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]12.00 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]150 mm
Product line08
Regulacioni odnos400:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaPCV-VFG 21
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina pogona [cm2]630 cm²
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina209 Kilogram
Neto težina209 Kilogram
Zapremina528 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421813751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm