AB-QM ventili
Product types shown: 3
AB-QM
Danfoss AB-QM je regulacioni ventil nezavisan od promene pritiska (PICV) koji se odlikuje kombinacijom visoke preciznosti, dugotrajnosti i lakoće korišćenja koja je vodeća u branši. Ventil AB-QM je u potpunosti konstruisan tako da omogući da se projekat izvede pravovremeno i u okviru budžeta, a da se pri tome isporuči najefikasniji HVAC sistem.
Ventili nezavisni od pritiska i regulacioni ventili sa automatskom balansnom funkcijom. Ugrađeni regulator pritiska održava ujednačeni diferencijalni pritisak regulacionog ventila, čime se osiguravaju pun autoritet i automatsko ograničenje protoka. Zahvaljujući tome što objedinjavaju funkcije regulacije i automatskog hidrauličkog balansa, Danfoss PICV ventili predstavljaju pristupačno rešenje za izazove sa kojima su suočeni projektanti HVAC sistema koji imaju u vidu dugotrajnost primene. AB-QM se može koristiti i za industrijske rashladne sisteme.AB-QM ANSI
The Danfoss AB-QM is a Pressure Independent Control Valve (PICV) that combines high accuracy and durability with market leading user-friendliness. The design of the AB-QM is fully geared towards making your project run on time and on budget while delivering the most efficient HVAC system.
Pressure independent valves are control valves with an automatic balancing function. An in-built pressure controller keeps a constant differential pressure over the control valve, ensuring full authority and automatic flow limitation. By combining two functions in one, control and automatic hydronic balance, Danfoss PICVs provide a cost-efficient solution for the challenges faced by forward-looking designers of HVAC systems. AB-QM can be used also in Industrial refrigeration systems.