AB-QM
Danfoss AB-QM je regulacioni ventil nezavisan od promene pritiska (PICV) koji se odlikuje kombinacijom visoke preciznosti, dugotrajnosti i lakoće korišćenja koja je vodeća u branši. Ventil AB-QM je u potpunosti konstruisan tako da omogući da se projekat izvede pravovremeno i u okviru budžeta, a da se pri tome isporuči najefikasniji HVAC sistem.
Ventili nezavisni od pritiska i regulacioni ventili sa automatskom balansnom funkcijom. Ugrađeni regulator pritiska održava ujednačeni diferencijalni pritisak regulacionog ventila, čime se osiguravaju pun autoritet i automatsko ograničenje protoka. Zahvaljujući tome što objedinjavaju funkcije regulacije i automatskog hidrauličkog balansa, Danfoss PICV ventili predstavljaju pristupačno rešenje za izazove sa kojima su suočeni projektanti HVAC sistema koji imaju u vidu dugotrajnost primene. AB-QM se može koristiti i za industrijske rashladne sisteme.
Features and benefits
- Precizno ograničenje protoka osigurava adekvatan protok u svakom trenutku, čime se energija pumpanja svodi na minimum
- Pun opseg od DN 15 do DN 250 za protoke do 670 m3/h
- Dostupno sa unutrašnjim i spoljašnjim navojem radi univerzalne primenjivosti
- Testom izdržljivosti kompanije Danfoss utvrđena je vrhunska otpornost AB-QM ventila na stvaranje naslaga kamenca i začepljenja
- Lako traženje i uklanjanje neispravnosti zbog dobre vidljivosti podešavanja i mogućnosti merenja protoka putem mernih priključaka
- Minimalna histereza omogućava stabilnu i preciznu regulaciju temperature
- Ventili su pogodni za dugotrajnu primenu zahvaljujući paleti pametnih pogona, koji su spremni za optimizovane HVAC 4.0 sisteme koji se zasnivaju na podacima