EvoFlat 4.0 M - Demand control
Izdelek
EvoFlat 4.0 M v kombinaciji z regulatorjem talnega ogrevanja ICON2 zagotavlja inteligentno, na zahtevo krmiljeno regulacijo za ogrevanje stanovanj in prostorov. Sistem s samoučečim se, patentiranim algoritmom nenehno ocenjuje dejansko potrebo po toploti in samodejno prilagaja temperaturo dovoda za optimalno udobje, energetsko učinkovitost in hidravlično ravnovesje. Hitro se odziva na spreminjajoče se pogoje, se brezhibno integrira s sodobnimi viri toplote ter podpira daljinsko spremljanje in upravljanje prek aplikacije Ally. V celoti je skladen z evropskimi standardi energetske učinkovitosti in ponuja prilagodljivo, na prihodnost pripravljeno rešitev za majhne in večconske inštalacije.
Inovativna enota postavlja nov standard. Sestavljena je iz funkcionalnih blokov iz posebej ojačanega kompozitnega materiala PPS. Zaradi tega je postaja izjemno lahka in omejuje notranje oddajanje toplote. Gladka površina zmanjšuje tveganje za nabiranje vodnega kamna in zamašitev. Vse komponente so sestavljene z novo zasnovanimi klik-spojkami.
Primarna stran (DH)
Stanovanjska postaja je opremljena z dvema regulatorjema diferenčnega tlaka in centralnim cedilom. Poletni obvod ohranja dovodni vod topel med mirovanjem. To zagotavlja hiter odzivni čas za toplo vodo poleti. Obvod je termostatsko krmiljen.
Ogrevanje (HE)
Temperatura dovoda se prilagaja glede na dejanske potrebe po ogrevanju iz vseh priključenih prostorov, kar zagotavlja optimalno udobje. Krmilnik prepozna neuravnotežene zanke in temu prilagodi cikle odpiranja (samodejno hidravlično uravnoteženje). Varnostni termostat zapre pretok pri 55 °C. Vgrajena je visoko učinkovita obtočna črpalka. Kopalniški radiator ali sušilnik brisač je mogoče priključiti z opcijskim visokotemperaturnim priključnim kompletom.
Sanitarna topla voda (STV)
Na voljo so štiri velikosti toplotnih izmenjevalnikov, ki pokrivajo vse zahteve od 45 kW do 70 kW. Evoflat 4.0 M je opremljen z inteligentnim regulatorjem, ki uravnava pretok na dovodni strani glede na temperaturo sanitarne vode in količino odvzete vode. Postaja ima na dovodni strani sistema za ogrevanje sanitarne vode vgrajen regulator diferenčnega tlaka. To odpravlja potrebo po hidravličnem uravnoteženju postaje. Po potrebi je mogoče postajo razširiti s kompletom za cirkulacijo tople vode.
Features and benefits
- Nizka poraba energije
- Optimalno udobje v sobi
- Lahka
- Enostavna namestitev, vzdrževanje in delovanje
- Trpežen kompozitni material
- Minimalni prostor, potreben za namestitev
- Minimalne toplotne izgube zaradi izolacijskega pokrova EPP
- Pripravljeno za vgradnjo merilnika toplote
- Pripravljeno za vgradnjo vodomera
- Združljivo z različnimi viri toplote, kot so daljinsko ogrevanje, toplotne črpalke, biomasa itd.