Direktno ogrevanje z mešanjem in sanitarna topla voda
Product types shown: 15

Akva Lux II Se
Akva Lux II Se is a fully insulated district heating substation for direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water, featuring high performance and simple operation. The Akva Lux II Se covers both the DHW and heating requirements of large and small single-family houses and is also suitable for large projects.

EvoFlat 4.0 M - Demand control
Izdelek
EvoFlat 4.0 M v kombinaciji z regulatorjem talnega ogrevanja ICON2 zagotavlja inteligentno, na zahtevo krmiljeno regulacijo za ogrevanje stanovanj in prostorov. Sistem s samoučečim se, patentiranim algoritmom nenehno ocenjuje dejansko potrebo po toploti in samodejno prilagaja temperaturo dovoda za optimalno udobje, energetsko učinkovitost in hidravlično ravnovesje. Hitro se odziva na spreminjajoče se pogoje, se brezhibno integrira s sodobnimi viri toplote ter podpira daljinsko spremljanje in upravljanje prek aplikacije Ally. V celoti je skladen z evropskimi standardi energetske učinkovitosti in ponuja prilagodljivo, na prihodnost pripravljeno rešitev za majhne in večconske inštalacije.
Inovativna enota postavlja nov standard. Sestavljena je iz funkcionalnih blokov iz posebej ojačanega kompozitnega materiala PPS. Zaradi tega je postaja izjemno lahka in omejuje notranje oddajanje toplote. Gladka površina zmanjšuje tveganje za nabiranje vodnega kamna in zamašitev. Vse komponente so sestavljene z novo zasnovanimi klik-spojkami.
Primarna stran (DH)
Stanovanjska postaja je opremljena z dvema regulatorjema diferenčnega tlaka in centralnim cedilom. Poletni obvod ohranja dovodni vod topel med mirovanjem. To zagotavlja hiter odzivni čas za toplo vodo poleti. Obvod je termostatsko krmiljen.
Ogrevanje (HE)
Temperatura dovoda se prilagaja glede na dejanske potrebe po ogrevanju iz vseh priključenih prostorov, kar zagotavlja optimalno udobje. Krmilnik prepozna neuravnotežene zanke in temu prilagodi cikle odpiranja (samodejno hidravlično uravnoteženje). Varnostni termostat zapre pretok pri 55 °C. Vgrajena je visoko učinkovita obtočna črpalka. Kopalniški radiator ali sušilnik brisač je mogoče priključiti z opcijskim visokotemperaturnim priključnim kompletom.
Sanitarna topla voda (STV)
Na voljo so štiri velikosti toplotnih izmenjevalnikov, ki pokrivajo vse zahteve od 45 kW do 70 kW. Evoflat 4.0 M je opremljen z inteligentnim regulatorjem, ki uravnava pretok na dovodni strani glede na temperaturo sanitarne vode in količino odvzete vode. Postaja ima na dovodni strani sistema za ogrevanje sanitarne vode vgrajen regulator diferenčnega tlaka. To odpravlja potrebo po hidravličnem uravnoteženju postaje. Po potrebi je mogoče postajo razširiti s kompletom za cirkulacijo tople vode.
EvoFlat 4.0 PRO M
The Danfoss EvoFlat 4.0 PRO M is an electronically controlled flat station in which the domestic hot water temperature and the heating supply temperature are regulated electronically. It is particularly suitable for use in multi- family buildings with central heating systems.
The electronic controller, in combination with specially developed actuators, enables precise temperature regulation. Online access allows all relevant operational data to be viewed, while meters can be read and displayed simultaneously via the M-bus interface.
This innovative unit sets new standards. The functional blocks are made of reinforced PPS composite material, making the station lightweight and reducing internal heat emissions. The smooth internal surfaces of the pipes minimize the risk of deposits and blockages.
All components are assembled using advanced Click- Fit connectors in a modern design. Compared to conventional stations with pipe and screw connections, this new connection technology eliminates the need for retightening during installation and commissioning.
Primary side
The apartment station is equipped with two differential pressure regulators and a strainer. A summer bypass can maintain the supply line temperature during periods of inactivity, ensuring a rapid response time for domestic hot water heating. The bypass can be operated either continuously or according to a weekly schedule. A return temperature limitation function is included as standard.
Secondary side
The electronic flat station can be configured to regulate the supply temperature using four different control modes: outdoor temperature, room temperature, fixed supply temperature, or offset relative to the supply temperature of the primary side. The combination of electronic control and the differential pressure regulator ensures optimal operating conditions.The controller includes a safety temperature limitation function for the surface heating system. A high-efficiency circulation pump is installed in the mixing circuit to supply the surface heating. Using an optionally available connection set, a bathroom radiator can be connected to the station’s high- temperature circuit and controlled via a week program in the controller.
Domestic hot water ( DHW)
Four heat exchanger sizes are available to cover all requirements from 37 kW to 70 kW. The EvoFlat 4.0 PRO M is equipped with an actuator for regulating the domestic hot water temperature. This actuator adjusts the primary- side flow rate according to the hot water temperature and the draw-off volume. The station features an integrated differential pressure regulator on the primary side of the domestic hot water heating system, eliminating the need for hydraulic balancing between the station and the primary side. If required, the station can be expanded with a domestic hot water circulation set.
EvoFlat 4.0M
Danfoss EvoFlat 4.0 station is particularly suitable for multi family buildings with central heat generation or district heating.
The innovative unit sets new standard. It consists of functional blocks made of a specially reinforced PPS composite material. This makes the station extremely lightweight and limits internal heat emission. The smooth surface reduces the risks of scaling and clogging.
All components are assembled with newly designed click-fit connections. Compared to conventionel substations with pipes and screw connections, this new connection technology does not require retightening during installation and commissioning.
Termix VMTD MIX-I-FI Mini
Direct heating substation for direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water with flow compensated temperature controller. The Termix VMTD MIX-I-FI Mini is a complete solution with built - in water heater and heating system with differential pressure control and mixing loop. The Termix VMTD MIX-I-FI Mini is applicable for single-family houses and for decentralized systems in multi-family houses.