Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Regulátor kapacity, EKC 331T

084B7105

Funkcia: Kompresor, kondenzátor, Napájacie napätie [V] AC: 230, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080G0289, 080Z0191

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaKompresor, kondenzátor
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Konektory I/O max.8 pc
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEKC 331T, Temp. Controller
Max. počet kompresorov4 pc
Max. počet ventilátorov5 pc
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov výrobkuRegulátor kapacity
Oblasť použitiaRegulácia výkonu
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Príkon [VA]5.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Regulácia kapacity ventilátoraKrok
Režim regulácie ventilátoraNZ
Režim regulácie výkonuNZ
Režimvýkonu kompresoraKrok
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ regulácie kondenzátoraTlak/Teplota
Typ regulátoraRegulátor kapacity
Typ výrobkuEKC 331T
Vlastnosti výrobkuZastavenie v nociDrážka na zasunutie
Vstup regulácie výkonuTlak/Teplota

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.356 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858