Danfoss logo
AK-PC 781B, 080Z0194

Regulátor kapacity, AK-PC 781A

080Z0191

Funkcia: Regulátor s regeneráciou tepla, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: Rozšírenie vstupu/výstupu; RJ11 (CAN) do displeja; LON RS485, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]11 pc
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieTranskri., Rýchlosť, CO2, HP, Olej, HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Displej – možnosťEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Displej vpreduNie
Dodat. vstupy termostatov max.5 pc
Dodat. vstupy tlakových spínačov max5 pc
Dodatočné analógové vstupy max.5 pc
Dodatočné vstupy alarmu max.10 pc
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaRegulátor s regeneráciou tepla
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Jazyk výrobkuČínskyČeštinaDánčinaHolandčinaAngličtinaFínčinaFrancúzštinaNemčinaTaliančinaPoľštinaPortugalčinaRuštinaŠpanielčina
Klasifikácia IP krytiaIP10
Konektory I/O max.120 pc
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionAK-PC 781A, Pack Controller
Max. počet bezp. signálov komp.6 pc
Max. počet kompresorov10 pc
Max. počet rozširujúcich modulov11 pc
Max. počet ventilátorov8 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC24 V
Názov výrobkuRegulátor kapacity
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oblasť použitiaRegulácia výkonu
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Príkon [VA]8.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Programovacie nástrojeAK-ST 500
Regulácia kapacity ventilátoraKrok/Rýchlosť
Režim regulácie ventilátoraPI
Režim regulácie výkonuPI
Režimvýkonu kompresoraKrok/Rýchlosť
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dokumentácia názov výrobkuAK-PC-7XX-651A-351
Správa olejaÁno, s CO2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ komunikácieRozšírenie vstupu/výstupuRJ11 (CAN) do displejaLON RS485USB-B to PC
Typ regulácie kondenzátoraTlak/Teplota
Typ regulátoraRegulátor kapacity
Typ výrobkuAK-PC 781A
Vlastnosti výrobkuv súlade s CO2Monitorovanie chýb kondenzátoraVrátane externej komunikácieTlak plavákového kondenzátoraFunkcia obnovenia teplaNúdzové vypínanie neprioritných obvodovZastavenie v nociOptimalizácia P0Ovládanie čerpadlaTrojcestný regulačný ventil
Vstup regulácie výkonuTlak/Teplota

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.95 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.645 Kilogram
Objem5.68 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428930550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm