Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Servisná súprava, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080Z2822
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
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]28.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSensors spare parts
Špecifické vybavenie
Hodnota
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max]95 % RH
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min]0 % RH
Spotreba energie [A]0.04 A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]70 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-20 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]158 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-4 °F
Typ výrobkuDGS
Verzia snímača na detekciu plynovStrobe & Horn
ZariadenieVrátane tlačidla

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.25 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.767 Liter
EAN/UPC5702428802383