Multifunkčné regulátory
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
Product types shown: 3

AVPQT
AVPQT je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, prietoku a teploty, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku alebo teplote alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor AVPQT možno kombinovať s AVT alebo s termostatickým pohonom STM. Regulátor AVPQT obsahuje regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, spojovací diel kombin. so spojovacím tiahlom pre termostat, pohon s 2 regulačnými membránami a rukoväť pre nastavenie rozdiel. tlaku.
Regulátory v kombinácii s termostatmi AVT a STM sú typovo skúšané v súlade s EN 14597.
Regulátory v kombinácii s termostatmi STM chránia systémy pred prekročením teploty.
AVQM-WE / AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQT / AVQMT
AVQT je priamočinný regulátor prietoku a teploty, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa uzavrie pri stúpajúcej teplote alebo pri dosiahnutí nastaveného maximálneho prietoku.
AVQMT je priamočinný regulátor prietoku a teploty s integrovaným regulačným ventilom, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcej teplote alebo pri dosiahnutí max. nastaveného prietoku.
Regulátor AVQT možno kombinovať s termostatickými pohonmi AVT alebo STM.
Regulátor AVQMT možno kombinovať s elektrickými pohonmi Danfoss AMV(E) (a regulovať elektronickými regulátormi ECL) a s termostatickými pohonmi AVT alebo STM.
Regulátory AVQT a AVQMT majú regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, spojovacím hrdlom pre termostat, spojovacím hrdlom pre elektrický pohon (iba AVQMT) a tlakovým pohonom s jednou regulačnou membránou.
AVQMT sa používa v kombinácii s elektrickými pohonmi Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkciou vratnej pružiny
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s obmedzením zdvihu
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 možno kombinova len s regulátorom DN 15.
Regulátory AVQMT v kombinácii s elektrickými pohonmi AMV(E) 13, AMV(E) 23(SL) alebo AMV(E) 33 sú typovo skúšané v súlade s EN 14597.
Regulátory AVQT a AVQMT v kombinácii s termostatickými pohonmi AVT alebo STM sú typovo skúšané v súlade s EN 14597.
Regulátory v kombinácii s termostatickými pohonmi STM chránia systémy pred prekročením teploty.