Danfoss logo
AVPQT-product-category

AVPQT

AVPQT je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, prietoku a teploty, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku alebo teplote alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.

Regulátor AVPQT možno kombinovať s AVT alebo s termostatickým pohonom STM. Regulátor AVPQT obsahuje regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, spojovací diel kombin. so spojovacím tiahlom pre termostat, pohon s 2 regulačnými membránami a rukoväť pre nastavenie rozdiel. tlaku.

Regulátory v kombinácii s termostatmi AVT a STM sú typovo skúšané v súlade s EN 14597.
Regulátory v kombinácii s termostatmi STM chránia systémy pred prekročením teploty.

Features and benefits

  • Riadi diferenčný tlak, prietok a teplotu pre optimálny výkon systému.
  • Kompatibilné s termostatmi AVT a STM pre zvýšenú bezpečnosť a reguláciu.
  • Vhodné pre vodné a glykolové systémy do 150 °C.