Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Vonkajší závit, G 1 A

003H6233

AVP-F PN16 20/6,3 0,5 záv. spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 A
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.41
Kavitačný faktor 25%0.69
Kavitačný faktor 50%0.62
Kavitačný faktor 75%0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVP-F PN16 20/6,3 0,5 thread return
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]0.50 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Obmedzenie prietokuNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP0
Počet otvorov2
PopisAVP-F PN16 20/6,3 0,5 záv. spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]20 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaFixed
Typ výrobkuAVP-F
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.629 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.629 Kilogram
Objem4.535 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm