AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku. Regulátor má regulačný ventil, pohon s jednou regulačnou membránou a rukoväťou pre nastavenie rozdielového tlaku (verzia s pevným nastavením neobsahuje rukoväť).
Features and benefits
- Poskytuje automatickú reguláciu na udržanie stabilného diferenčného tlaku v systémoch.
- K dispozícii v nastaviteľnom alebo pevnom nastavení pre flexibilné potreby aplikácie.
- Vhodné pre vodné a glykolové systémy do 150 °C.