Regulátory diferenčného tlaku
Product types shown: 9

AVP (PN 25)
AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku.
Regulátor má regulačný ventil, pohon s jednou regulačnou membránou a rukoväťou pre nastavenie rozdiel. tlaku (verzia s pevným nastavením, dostupná na špeciál. požiadanie, bez rukoväte).
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku. Regulátor má regulačný ventil, pohon s jednou regulačnou membránou a rukoväťou pre nastavenie rozdielového tlaku (verzia s pevným nastavením neobsahuje rukoväť).

AVPL
AVPL(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure.
The controller has a control valve and an actuator with one control diaphragm.
It can be used on primary side of house substations for smaller systems such as one and two-family houses.
The controller could be used to control the differential pressure across radiator systems and similar systems to keep a constant differential pressure even with a variable system resistance kva and/or supply pressure Δp0.