Regulátor diferenčného tlaku a regulátory/obmedzovače prietoku
Product types shown: 18

AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPQ(-F) je priamočinný regulátor diferenčného tlaku s obmedzovaním prietoku určený predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom diferenčnom tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor má regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohon s jednou regulačnou membránou a rukoväť na nastavenie diferenčného tlaku (verzia s pevným nastavením neobsahuje rukoväť).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB(-F) je priamočinný regulátor rozdiel. tlaku s obmedzením prietoku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdiel. tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor má regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohon s jednou regulačnou membránou a rukoväťou na nastavenie rozdiel. tlaku (verzia s pevným nastav. rukoväť neobsahuje).
AVPQ (PN16)
AVPQ je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a prietoku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor má regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohon s dvomi regulačnými membránami a rukoväťou na nastavenie rozdielového tlaku (verzia s pevným nastavením, dostupná na zvláštne požiadanie, je bez rukoväte).
Základné údaje:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Rozsah prietoku: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Rozsah nastavenia (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Obmedzovač prietoku Δpb: 0,2 bar
– Teplota:
– Cirkul. voda / voda s glykolom až do 30 %: 2 … 150 °C
– Pripojenia:
– vonk. závit (navarované, závitové a prírubové prípoje)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ (4) is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET actuator for intelligent optimization of the District Heating/Cooling substation operation. Automatic adjustment of Δp setting on AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in DHC systems.
Solution for dynamic DH systems with wide span of min - max flow (Domestic Hot Water service) and for systems with improperly sized control equipment (oversized control valves, wrong valve selection/characteristic, poor control ratio...).
Auto stabilization function monitors control signal and stabilizes oscillations at the partial/ low load operating conditions, by adjustment of the Δp over the motorized control valve (MCV).
Constant-real time MCV operation improvement led to more stable control without oscillations and flow delivered up to the real needs (overflow prevention).
This results in stable temperature conditions on the secondary side, improvement of ΔT on the primary side and longer lifetime of installed equipment.