Danfoss logo
AVPB, AVPB-F (PN 25)-product-category

AVPB, AVPB-F (PN 25)

AVPB(-F) je priamočinný regulátor rozdiel. tlaku s obmedzením prietoku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdiel. tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.

Regulátor má regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohon s jednou regulačnou membránou a rukoväťou na nastavenie rozdiel. tlaku (verzia s pevným nastav. rukoväť neobsahuje).

Features and benefits

  • Udržiava stabilný diferenčný tlak a obmedzuje prietok pre ochranu systému.
  • Nastaviteľné alebo pevné nastavenia poskytujú flexibilitu pre rôzne aplikácie.
  • Vhodné pre vodné a glykolové systémy do 150 °C.