Regulátor diferenčného tlaku a regulátory/obmedzovače prietoku
Product types shown: 18

AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPQ(-F) je priamočinný regulátor diferenčného tlaku s obmedzovaním prietoku určený predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom diferenčnom tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor má regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohon s jednou regulačnou membránou a rukoväť na nastavenie diferenčného tlaku (verzia s pevným nastavením neobsahuje rukoväť).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB(-F) je priamočinný regulátor rozdiel. tlaku s obmedzením prietoku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdiel. tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor má regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohon s jednou regulačnou membránou a rukoväťou na nastavenie rozdiel. tlaku (verzia s pevným nastav. rukoväť neobsahuje).
AVPQ (PN16)
AVPQ je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a prietoku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor má regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohon s dvomi regulačnými membránami a rukoväťou na nastavenie rozdielového tlaku (verzia s pevným nastavením, dostupná na zvláštne požiadanie, je bez rukoväte).
Základné údaje:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Rozsah prietoku: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Rozsah nastavenia (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Obmedzovač prietoku Δpb: 0,2 bar
– Teplota:
– Cirkul. voda / voda s glykolom až do 30 %: 2 … 150 °C
– Pripojenia:
– vonk. závit (navarované, závitové a prírubové prípoje)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ(4) je priamočinný regulátor rozdiel. tlaku a prietoku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor obsahuje regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohonom s dvomi regulačnými membránami a rukoväťou pre nastavenie rozdielového tlaku.
Inteligentný elektrický pohon AMEi 6 iNET
Pohon AMEi 6 iNET pre inteligentné vyváženie siete umožňuje nastavenie rozdielového tlaku(Δp) na diaľku na regulátoroch AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 a AFQMP 2 používaných v systémochcentrálneho zásobovania teplom/chladenia.
Zmena spotreby tepla si vyžaduje zmeny v distribúcii tepla, preto by mala byť hodnota Δp optimalizovaná v každej vetve. Pomocou iNET sa môže Δp nastaviť na diaľku. Vstup pre optimalizáciu čerpadla.
Inteligentný elektrický pohon AMEi 6 iSET
Pohon AMEi 6 iSET pre inteligentnú optimalizáciu prevádzky výmenníkovej stanice v systémoch centrálneho zásobovania teplom/ chladenia. Automatická úprava nastavenia Δp na regulátoroch AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2 a AFQMP 2 používaná v systémoch centrálneho zásobovania teplom a chladenia.
Riešenie pre dynamické systémy CZT so širokým rozsahom min. – max. prietoku (služba TÚV) a pre systémy s nesprávne dimenzovanými zariadeniami na reguláciu (nadrozmerné regulačné ventily, nesprávny výber ventilu/ charakteristiky, nedostatočný regulačný pomer ...).
Funkcia automatickej stabilizácie monitoruje riadiaci signál a stabilizuje oscilácie pri prevádzkových podmienkach s čiastočným/ nízkym zaťažením úpravou Δp na regulačnom ventile s motorickým pohonom (MCV).
Neustále zlepšovanie prevádzky MCV v reálnom čase viedlo k stabilnejšej regulácii bez oscilácií a s prietokom, ktorý zodpovedal skutočným potrebám (aby sa predišlo pretekaniu).
Výsledkom sú stabilné teplotné podmienky na sekundárnej strane, zlepšenie ΔT na primárnej strane a dlhšia životnosť nainštalovaného zariadenia.