AVPQ (PN16)
AVPQ je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a prietoku, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcom rozdielovom tlaku alebo pri prekročení max. nastaveného prietoku.
Regulátor má regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, pohon s dvomi regulačnými membránami a rukoväťou na nastavenie rozdielového tlaku (verzia s pevným nastavením, dostupná na zvláštne požiadanie, je bez rukoväte).
Základné údaje:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Rozsah prietoku: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Rozsah nastavenia (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Obmedzovač prietoku Δpb: 0,2 bar
– Teplota:
– Cirkul. voda / voda s glykolom až do 30 %: 2 … 150 °C
– Pripojenia:
– vonk. závit (navarované, závitové a prírubové prípoje)
Features and benefits
- Integrovaný regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku a dvojitým membránovým pohonom (s voliteľným pevným nastavením) umožňuje presné obmedzenie prietoku, presnú reguláciu diferenčného tlaku a jednoduché uvedenie do prevádzky.
- Chráni systémy diaľkového vykurovania pred nadmerným tlakom alebo prietokom, čím zabezpečuje stabilnú prevádzku, zlepšenú energetickú účinnosť a dlhodobú spoľahlivosť.