AVPB, PN 25, DN 25, Prietok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vonkajší závit, G 1 1/4 A, Montážna verzia: Spiatočka
003H6448
AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 záv. spiatočka
003H6448
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1 1/4 A |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Obmedzovač rozdiel. tlaku a prietoku |
| Funkcia VSP - P | Áno |
| Funkcia VSP - Q | Áno |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.38 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.64 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.57 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.55 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 thread return |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
| Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Spiatočka |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 0 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 záv. spiatočka |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Priemer [mm] | 25 mm |
| Prietok [m3/h] | 3.50 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 4.50 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 0.20 m³/h |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AVPB |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
| Virtuál. dPb | 0.2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.707 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.707 Kilogram |
| Objem | 9.296 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |