Ventily pre vykurovanie a chladenie
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Ventily VF 2 a VF 3 poskytujú kvalitné a nákladovo efektívne riešenie pre väčšinu systémov vykurovania a chladenia. Tieto ventily možno kombinovať s nasledujúcimi pohonmi:
- DN 15-50 s pohonmi AMV(E) 335, AMV(E) 435 alebo AMV(E) 438 SU. S pohonmi AMV(E) 25 (SU/SD) alebo AMV(E) 35 (s adaptérom 065Z0311);
- DN 65, 80 s pohonmi AMV(E) 335, AMV(E) 435. S pohonom AMV(E) 56 (s adaptérom 065Z0312);
- DN 100 s pohonmi AMV(E) 55/56 alebo AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 s pohonmi AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x alebo AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 s pohonmi AME 685 alebo AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VL 2 / VL 3
Ventily VL 2 a VL 3 poskytujú kvalitné a nákladovo efektívne riešenie v systémoch vykurovania a chladenia.
Tieto ventily možno kombinovať s pohonmi:
- DN 15-50 s pohonmi AMV(E) 435 alebo AMV(E) 438 SU. S pohonmi AMV(E) 25 (SU/SD) alebo AMV(E) 35 (s adaptérom 065Z0311).
- DN 65-80 s pohonmi AMV(E) 435. S pohonom AMV(E) 56 (s adaptérom 065Z0312).
- DN 100 s pohonmi AMV(E) 55 alebo AMV(E)56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD alebo AMV(E) 659 SD.
Kombinácie s ostatnými pohonmi si môžete pozrieť v časti Objednávanie.
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK
VRB 2 / VRB 3
Ventily VRB poskytujú kvalitné a nákladovo efektívne riešenie pre systémy vykurovania a chladiace systémy.
Tieto ventily možno kombinovať s nasledujúcimi pohonmi:- S pohonmi AMV(E) 435 alebo AMV(E) 438 SU.
- S pohonmi AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 pohonov (s adaptérom 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Ventily VRG poskytujú kvalitné a nákladovo efektívne riešenie pre systémy vykurovania a chladiace systémy.
Tieto ventily možno kombinovať s pohonmi:
- AMV(E) 435 alebo AMV(E) 438 SU.
- AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (s adaptérom 065Z0311).
Kombinácie pohonov sú uvedené v časti „Rozmery“.