Danfoss logo
VL 2 / VL 3-product-category

VL 2 / VL 3

Ventily VL 2 a VL 3 poskytujú kvalitné a nákladovo efektívne riešenie v systémoch vykurovania a chladenia.

Tieto ventily možno kombinovať s pohonmi:
    - DN 15-50 s pohonmi AMV(E) 435 alebo AMV(E) 438 SU. S pohonmi AMV(E) 25 (SU/SD) alebo AMV(E) 35 (s adaptérom 065Z0311).
    - DN 65-80 s pohonmi AMV(E) 435. S pohonom AMV(E) 56 (s adaptérom 065Z0312).
    - DN 100 s pohonmi AMV(E) 55 alebo AMV(E)56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD alebo AMV(E) 659 SD.

Kombinácie s ostatnými pohonmi si môžete pozrieť v časti Objednávanie.

Features and benefits

  • Dizajn bublinkovej tesnosti uzatvárania DN 15-80
  • Yacvaknutie mechanického pripojenia spolu s AMV(E) 435
  • Výhradne 2- a 3-cestný ventil
  • Vhodné pre rozdeľovanie (3-cestné)