Danfoss logo
VF 2 / VF 3-product-category

VF 2 / VF 3

Ventily VF 2 a VF 3 poskytujú kvalitné a nákladovo efektívne riešenie pre väčšinu systémov vykurovania a chladenia. Tieto ventily možno kombinovať s nasledujúcimi pohonmi:

  • DN 15-50 s pohonmi AMV(E) 335, AMV(E) 435 alebo AMV(E) 438 SU. S pohonmi AMV(E) 25 (SU/SD) alebo AMV(E) 35 (s adaptérom 065Z0311);
  • DN 65, 80 s pohonmi AMV(E) 335, AMV(E) 435. S pohonom AMV(E) 56 (s adaptérom 065Z0312);
  • DN 100 s pohonmi AMV(E) 55/56 alebo AMV(E) 65x;
  • DN 125, 150 s pohonmi AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x alebo AMV(E) 85/86;
  • DN 200-300 s pohonmi AME 685 alebo AME 855.

Kombinácie pohonov sú uvedené v časti „Rozmery“.

Features and benefits

  • Vzduchotesná konštrukcia DN 15 – 80, 200 – 300
  • Uchytenie mechanického pripojenia pomocou AMV(E) 335, AMV(E) 435
  • Výhradne 2- a 3-cestný ventil
  • Vhodné pre rozdeľovacie aplikácie (3-cestné)