ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Ventily ASV sú automatické vyvažovacie ventily. Spoločne s radiátorovými termostatickými ventilmi s prednastavením Danfoss sú súčasťou dvojrúrkového riešenia Danfoss a sú skvelé na vytvorenie optimálneho hydronického vyváženia v rezidenčných dvojrúrkových vykurovacích systémoch.
Jedným z veľkých problémov vykurovacích systémov je nedostatok vhodného hydronického vyváženia spôsobený diferenčným tlakom, ktorý sa v systéme neustále mení a je nepredvídateľný. Dôsledkom sú sťažnosti obyvateľov na znížený komfort bývania, hluk a vysoké účty za energie.
V snahe vyriešiť tieto sťažnosti sa často inštalujú väčšie čerpadlá, aby sa zlepšila cirkulácia vody, hlavne počas vykurovania. To má žiaľ ešte väčší vplyv na rozdiely v tlaku a spotrebu energie v systéme. Okrem toho čím je vyšší diferenčný tlak, tým je vyššia hlučnosť systému, hlavne z ventilov radiátorov.
Automatické vyvažovacie ventily ASV zaručujú optimálny diferenčný tlak regulačných ventilov, ako aj trvale správne prúdenie v jednotlivých stúpačkách. Z tohto dôvodu požaduje norma DIN 18380 pre vykurovacie zariadenia reguláciu diferenčného tlaku pri čiastočnom zaťažení. Ventil ASV automaticky vytvára optimálne hydronické vyváženie v inštalácii pri plnom aj čiastočnom zaťažení. Táto rovnováha sa nikdy nenaruší.
Ventily ASV možno používať aj pri aplikáciách chladenia (fan-coil, chladiaci trám, atď.) svariabilným prúdením na zabezpečenie automatického hydronického vyváženia (podrobnosti nájdete vo všeobecnom údajovomliste k ASV).
ASV-PV DN 50 – 100 (3. gen.)
Vyvažovacie ventily ASV sa používajú na dynamické vyvažovanie v systémoch vykurovania a chladenia. Jedným z veľkých problémov vykurovacích a chladiacich systémov je nedostatok vhodného hydronického vyváženia spôsobený diferenčným tlakom, ktorý sa v systéme neustále mení a je nepredvídateľný. Dôsledkom sú často sťažnosti na znížený komfort bývania, hluk a vysoké účty za energie. Automatické vyvažovacie ventily ASV zaručujú optimálny diferenčný tlak regulačných ventilov, ako aj trvale správny prietok v jednotlivých vetvách. Ventil ASV automaticky vytvára optimálne hydronické vyváženie v inštalácii pri plnom aj čiastočnom zaťažení. Táto rovnováha sa nikdy nenaruší.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).