Danfoss logo
ASV-PV DN 50 – 100 (3. gen.)-product-category

ASV-PV DN 50 – 100 (3. gen.)

Vyvažovacie ventily ASV sa používajú na dynamické vyvažovanie v systémoch vykurovania a chladenia. Jedným z veľkých problémov vykurovacích a chladiacich systémov je nedostatok vhodného hydronického vyváženia spôsobený diferenčným tlakom, ktorý sa v systéme neustále mení a je nepredvídateľný. Dôsledkom sú často sťažnosti na znížený komfort bývania, hluk a vysoké účty za energie. Automatické vyvažovacie ventily ASV zaručujú optimálny diferenčný tlak regulačných ventilov, ako aj trvale správny prietok v jednotlivých vetvách. Ventil ASV automaticky vytvára optimálne hydronické vyváženie v inštalácii pri plnom aj čiastočnom zaťažení. Táto rovnováha sa nikdy nenaruší.

Features and benefits

  • Obmedzenie prietoku
  • Menšia hlučnosť
  • Bez potreby špeciálnych metód vyvažovania
  • Autorita regulačného ventilu
  • Vyváženie zón