ASV-PV 4 gen
Ventily ASV sú automatické vyvažovacie ventily. Spoločne s radiátorovými termostatickými ventilmi s prednastavením Danfoss sú súčasťou dvojrúrkového riešenia Danfoss a sú skvelé na vytvorenie optimálneho hydronického vyváženia v rezidenčných dvojrúrkových vykurovacích systémoch.
Jedným z veľkých problémov vykurovacích systémov je nedostatok vhodného hydronického vyváženia spôsobený diferenčným tlakom, ktorý sa v systéme neustále mení a je nepredvídateľný. Dôsledkom sú sťažnosti obyvateľov na znížený komfort bývania, hluk a vysoké účty za energie.
V snahe vyriešiť tieto sťažnosti sa často inštalujú väčšie čerpadlá, aby sa zlepšila cirkulácia vody, hlavne počas vykurovania. To má žiaľ ešte väčší vplyv na rozdiely v tlaku a spotrebu energie v systéme. Okrem toho čím je vyšší diferenčný tlak, tým je vyššia hlučnosť systému, hlavne z ventilov radiátorov.
Automatické vyvažovacie ventily ASV zaručujú optimálny diferenčný tlak regulačných ventilov, ako aj trvale správne prúdenie v jednotlivých stúpačkách. Z tohto dôvodu požaduje norma DIN 18380 pre vykurovacie zariadenia reguláciu diferenčného tlaku pri čiastočnom zaťažení. Ventil ASV automaticky vytvára optimálne hydronické vyváženie v inštalácii pri plnom aj čiastočnom zaťažení. Táto rovnováha sa nikdy nenaruší.
Ventily ASV možno používať aj pri aplikáciách chladenia (fan-coil, chladiaci trám, atď.) svariabilným prúdením na zabezpečenie automatického hydronického vyváženia (podrobnosti nájdete vo všeobecnom údajovomliste k ASV).
Features and benefits
- Menej sťažností
- Zvýšené pohodlie v miestnosti
- Nižšie účty za energie
- Jednoduchosť
- Jednoduché používanie