EV220W solenoid valve with coil

Электромагнитный клапан, EV220W, Функция: НО, G, 1 1/2, 18.000 м³/ч, EPDM

042U413732

Сертификация: CE; WRAS, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector

Рекомендованная замена: 042N1278, 042N7601, 042U6140

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV220W Клапан электромагнитный
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]6000 мс
Время полного открытия, вода [мс]4000 мс
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]20.800 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]18.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке1 шт
Количество линий2/2
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]208 В
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обозначение типаEV220W 40
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц8.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц7.0 Вт
ПриводW
Привод системы9.0 мм
Примечания по макс. рабочему давлениюWRAS — темп. рабочей среды, макс. 50°C
Проходное сечение [дюймы]1 1/2 in
Размер клапанного узла[мм]40.00 мм
Размер соединения [дюймы]1 1/2
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
СертификацияCEWRAS
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220W 40B G 112E NO000 AS230C
Степень защиты, IPIP65
Тип катушкиAS
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220W
Типоразмер привода9мм, навесной, типW
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНО
Характеристики катушкиФиксатор
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN 43650-A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.463 Килограмм
Вес нетто3.077 Килограмм
Volume7.334 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428537735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm