Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Катушка электромагнита, AS230CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Групповая упаковка

042N7601

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAS230CS Катушка 230В, 8Вт, 50Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameEVR 2-8 (NO)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт042N8601
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей042N7601
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV220SEV220T
Конструктивный стандарт катушкиUL 429
Крепление катушкиФиксатор
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]208 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обозначение типаAS230CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц8.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц7.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]16.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]14.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияLLC CDC TYSK
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAS230CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.12 Килограмм
Вес нетто0.11 Килограмм
Volume0.089 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428023818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm