042N1278

Запасная часть, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Штекер кабеля

042N1278

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Обозначение типа: Штекер кабеля, Штекер кабеля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionШтекер EN 175301-803, IP 65
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC250.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для катушки
Диаметр кабеля [дюймы] [макс.]0.32 дюйм
Диаметр кабеля [дюймы] [мин.]0.24 дюйм
Диаметр кабеля [мм] [макс.]8.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]90 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]194 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Используется совместно с018F Coil Type BКатушка 018Z типаB042N Coil Type B
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке100 шт
Контакты2 + PE
Макс. рабочий ток [А]16.00 А
Материал держателя кабеляPA66 + 25% GF
Материал клеммной колодкиPA66 + 25%GF
Материал прокладкиNBR
Название продуктаШтекер кабеля
Напряжение питания [В] пер. ток250 В
Обозначение типаШтекер кабеля
СертификацияCE
Сопротивление контактов, макс. [МОм]15 МОм
Стандарт. эл. соед.DIN EN 175301-803A
Степень защиты, IPIP65
Тип корпусаНепрозрачный
Тип продуктаЗапасная часть
Тип прокладкиПлоск.
Тип электрического соединенияPg 9
Типоразмер проводника, макс. [мм2]1.5 мм²
ЦветЧерный
Эл. соед. формаФорма А

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.03 Килограмм
Вес нетто0.03 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.034 Литр
EAN/UPC5715162295564