EV210A Solenoid valve  NC Flange22 Brass

Электромагнитный клапан, EV210A, Функция: НЗ, Фланец, 0.110 м³/ч, Витон

032H8067

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКлапан EV210A2.0B FL 22F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product nameEV210A B - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]10 мс
Время полного открытия, вода [мс]10 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]435.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияФланцыДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.130 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.110 м³/ч
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке16 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV210A
Макс. испытательное давление [psig]725.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]50.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]50.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]725 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]20 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияВитон
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV210A 2
Перепад давлений [бар] [Max]30.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводA
Привод системы9.0 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]5/64 in
Размер клапанного узла[мм]2.00 мм
Размер соединения[мм]22 мм
Режим работыПрямого действия
Рекомендации по использованию рабочей средыOil,Comp.Air,Vacuum
СпецификацияEV210A 2B FL22 F NC000
Тип присоединенияФланец
Тип продуктаEV210A
Типоразмер привода9 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.064 Килограмм
Вес нетто0.052 Килограмм
Volume0.113 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423050864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm