EV210A-product-category

EV210A

Тип EV210A охватывает широкий ассортимент компактных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапановпрямого действия, предназначенных для использования в промышленном машинном оборудовании.
Компактная конструкция в сочетании с широким выбором катушек позволяет использовать EV210A в самыхразнообразных областях промышленности.

Features and benefits

  • Для воды, пара, масла, сжатого воздуха,агрессивных жидкостей и газов
  • Катушка с креплением под гайку
  • Температура окружающей среды: до 50 °C
  • Класс защиты катушки: до IP65
  • Нормально закрытые и нормальнооткрытые модификации EV210A из латунидля нейтральных сред
  • Корпус нормально закрытого клапана изнержавеющей стали EV210A длянейтральных и агрессивных жидкостей игазов