RT
Термостаты RT имеют встроенный однополюсный двухпозиционныйпереключатель с управлением по температуре, в котором положениеконтактов зависит от температуры датчика и значения уставки.В серию RT входят термостаты с комнатными, канальными или капиллярными датчикамидля промышленных и морских установок.
Features and benefits
- Простота конструкции
- Высокая точность измерений
- Высокая повторяемость
- Длительный срок службы
- Поставляются со всеми основными сертификатами для судостроения
- Уровень безопасности: SIL 2 в соответствии с IEC 61508