RT-product-category

RT

Термостаты RT имеют встроенный однополюсный двухпозиционныйпереключатель с управлением по температуре, в котором положениеконтактов зависит от температуры датчика и значения уставки.В серию RT входят термостаты с комнатными, канальными или капиллярными датчикамидля промышленных и морских установок.

Features and benefits

  • Простота конструкции
  • Высокая точность измерений
  • Высокая повторяемость
  • Длительный срок службы
  • Поставляются со всеми основными сертификатами для судостроения
  • Уровень безопасности: SIL 2 в соответствии с IEC 61508