CS
Реле давления CS имеют встроенный трехполюсный переключатель с управлением по давлению. Положение контактов переключателя зависит от давления в коннекторе, настройки диапазона и регулируемого дифференциала. Реле давления снабжены ручным выключателем, блокирующим систему контактов в разомкнутом положении независимо от давления в системе. Реле давления с разгрузочным клапаном используются в пневматических системах, где перед пуском требуется сброс давления на поршне компрессора. Реле давления CS пригодно для автоматического пуска и остановки воздушных компрессоров и водяных бустеров.
Features and benefits
- Диапазон измерения 2–20 бар
- Присоединение давления G 1⁄2 или G 1⁄4
- 3-полюсная контактная система (TPST) в стандартной комплектации также доступна как запасная часть
- Регулируемый дифференциал
- Предохранительный клапан как доп. функция
- Ручной выключатель для блокировки контактной системы
- Класс защиты IP43 или IP55
- Специальные варианты исполнения с соединением для подвода давления из полиацеталя, пригодным для питьевой воды