Реле давления
An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Product types shown: 7

BCP
The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.

CS
Реле давления CS имеют встроенный трехполюсный переключатель с управлением по давлению. Положение контактов переключателя зависит от давления в коннекторе, настройки диапазона и регулируемого дифференциала. Реле давления снабжены ручным выключателем, блокирующим систему контактов в разомкнутом положении независимо от давления в системе. Реле давления с разгрузочным клапаном используются в пневматических системах, где перед пуском требуется сброс давления на поршне компрессора. Реле давления CS пригодно для автоматического пуска и остановки воздушных компрессоров и водяных бустеров.

KP / KPI
The KP and KPI pressure switches are used for control, monitoring and alarm systems in a wide variety of industry applications.
KP pressure switches are mainly used for gaseous fluid whereas KPI pressure switches are more for liquid and gaseous fluid. The products are available in IP30 enclosure as well as IP55 enclosure.
The KP pressure range include special designed pressure switches and limiters for steam boilers and other heating applications.
For water pump control and protection (dry run) the dual pressure switch KP44 is suitable and secure improved life time of the water pump&w=1920&q=75)
KPS
The KPS series consists of a series of pressure and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction, and resistance to shock and vibration.
For KPS pressure switches the position of the contacts depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value.
The series covers most outdoor as well as indoor application requirements and is suitable for use in monitoring alarm and control systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships.
MBC 5000 / MBC 5100
Реле давления MBC используются в промышленных и морских приложениях, где важнейшими характеристиками являются компактность и надежность.
MBC — это компактные реле давления, разработанные в соответствии с нашей блочной конструкцией для работы в суровых условиях, характерных для машинных отделений на борту судов.
Морские балансирные конденсаторы (MBC) обладают высокой виброустойчивостью, а модель MBC 5100 имеет все необходимые разрешения для использования в морских условиях. Фиксированный, но низкий перепад давления гарантирует точный контроль критических значений.
Испытательные клапаны MBV могут поставляться в стандартной комплектации для MBC.
RT
RT pressure switches incorporate a pressure controlled, single-pole change over switch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the set value. The RT series consists of pressure switches, differential pressure switches and pressure switches for neutral zone regulation, all for general use within the industrial and marine segments. The series also covers safety pressure switches dedicated for steam boiler plants. For installations in which operation is particularly critical from safety and economic points of view, the use of fail-safe pressure switches is recommended. The use of gold-plated contacts is also recommended in such installations, provided operation involves only a few switching cycles or signal currents and voltages.