Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Контроллер для холодильной камеры, AK-RC111

080Z3220

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-RC 111, Блок управления
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Выходной вентиль(TXV)
Группа продуктовУправление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении
Дисплей на передней панелиДА
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. количество компрессоров1 шт
Название продуктаКонтроллер для холодильной камеры
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обл. примененияБлок конденсации
ОборудованиеВключая 2датчика
Потребляемая мощность [ВА]7.0 VA
СертификацияCE
Степень защиты, IPIP65
Тип контроллераКонтроллер Optyma, 1фаза (2ЛС)
Тип продуктаAK-RC111
Тип соединенияRS485 Modbus
ФункцияУправление холодной камерой
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.706 Килограмм
Вес нетто1.31 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.072 Литр
EAN/UPC5702428669078