AK-RC 305W-SD, 080Z5003

AK-RC 305W-SD, Контроллер для холодильной камеры

080Z5003

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
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
Material DescriptionAK-RC 305W-SD
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Выходной вентиль(TXV)
Группа продуктовУправление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении
Дисплей - опцияYes
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаКонтроллер для холодильной камеры
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обл. примененияБлок конденсации
Потребляемая мощность [ВА]6.3 VA
СертификацияCERoHS
Степень защиты, IPIP65
Тип контроллераКонтроллер Optyma, 1фаза (2ЛС)
Тип продуктаAK-RC 305W-SD
Тип соединенияRS485 Modbus
ФункцияУправление холодной камерой
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.342 Килограмм
Вес нетто1.024 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume6.518 Литр
EAN/UPC5715162444221