AK-RC 204B, 080Z5001

AK-RC 204B, Контроллер для холодильной камеры

080Z5001

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionAK-RC 204B, Контроллер для холодильной к
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Выходной вентиль(TXV)
Группа продуктовУправление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении
Дисплей - опцияYes
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. количество компрессоров1 шт
Название продуктаКонтроллер для холодильной камеры
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обл. примененияБлок конденсации
Потребляемая мощность [ВА]6.3 VA
СертификацияCERoHS
Степень защиты, IPIP65
Тип контроллераКонтроллер Optyma, 1фаза (2ЛС)
Тип продуктаAK-RC 204B
Тип соединенияRS485 Modbus
ФункцияУправление холодной камерой
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.377 Килограмм
Вес нетто1.081 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume6.518 Литр
EAN/UPC5715162444207