Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

Проводной комнатный термостат Danfoss Icon2™ 24 В отличается минималистичным дизайном, благодаря которому он незаметен и сливается с окружающей обстановкой, когда дисплей неактивен. Термостат использует технологию Powerline Communication, что значительно упрощает установку. Проводной комнатный термостат Icon2™ 24 В совместим как с главным контроллером Icon™ 24 В, так и с основным контроллером Icon2™. Обратите внимание, что функция обновления прошивки доступна только в сочетании с основным контроллером Icon2™.

Features and benefits

  • Сенсорный интерфейс
  • Датчик пола (аксессуар
  • Устойчивый к ультрафиолету, пластик не желтеет со временем
  • Ограничение температуры (от 4 °C до 35 °C)
  • Возможность отключения охлаждения дляконкретного помещения
  • Возможность управления двумя разными отопительными приборами (например, радиаторы отопления и теплый пол в одном помещении)