Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Беспроводной комнатный термостат Danfoss Icon2™ предоставляет свободу размещения термостата без ограничений, связанных с проводами в стене. Функция скрытого размещения в сочетании с минималистичным дизайном (глубина всего 16 мм) придает ему элегантность и позволяет гармонично вписаться в окружающую обстановку. Icon2™ RT сертифицирован по стандарту Zigbee 3.0 и может быть интегрирован с совместимыми решениями для умного дома.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Проводной комнатный термостат Danfoss Icon2™ 24 В отличается минималистичным дизайном, благодаря которому он незаметен и сливается с окружающей обстановкой, когда дисплей неактивен. Термостат использует технологию Powerline Communication, что значительно упрощает установку. Проводной комнатный термостат Icon2™ 24 В совместим как с главным контроллером Icon™ 24 В, так и с основным контроллером Icon2™. Обратите внимание, что функция обновления прошивки доступна только в сочетании с основным контроллером Icon2™.