Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

Беспроводной комнатный термостат Danfoss Icon2™ предоставляет свободу размещения термостата без ограничений, связанных с проводами в стене. Функция скрытого размещения в сочетании с минималистичным дизайном (глубина всего 16 мм) придает ему элегантность и позволяет гармонично вписаться в окружающую обстановку. Icon2™ RT сертифицирован по стандарту Zigbee 3.0 и может быть интегрирован с совместимыми решениями для умного дома.

Features and benefits

  • Сенсорный пользовательский интерфейс
  • Инфракрасный датчик пола (только в ИК-версии)
  • Устойчивый к ультрафиолетовому излучению пластик для предотвращения пожелтения
  • Ограничение по температуре (от 4 °C до 35 °C)
  • Возможность отключить охлаждение для конкретного помещения
  • Двойной источник тепла (например, радиатор и напольное отопление в одном помещении)
  • измерение относительной влажности