KPU Pressure switch (dual, capilary tube, auto / auto)

Реле давления, KPU15

060-5248

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPST(NO+NC), Сброс: Автоматич., Сброс: Автоматич.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionРеле давления
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал с левой стороны [psig] [макс.]60.0 psi
Дифференциал с левой стороны [psig] [мин.]10.0 psi
Дифференциал с правой стороны [psig]60.0 psi
Дифференциал с правой стороны [бар]4.0 бар
Дифференциалс левой стороны [бар] [макс.]4.00 бар
Дифференциалс левой стороны [бар] [мин.]0.70 бар
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]36 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаПост. т. = пилотный режим 12 Вт144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Индикатор давленияСильфон
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке10 шт
Характеристика изделия
Значение
Контакт функциональныйSPST(NO+NC)
Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe250 psig
Макс. рабочее давление с левой стороны, [бар] Pe17.0 бар
Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe510.0 psig
Макс. рабочее давление с правой стороны, [бар] Pe35.0 бар
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктасдвоенное реле давления
Размер присоединения давления1/4
Регулировка, левая сторона [бар] Pe [макс.]7.50 бар
Регулировка, левая сторона, диапазон Pe6 inHg - 108 psig
Регулировка, левая сторона[psig] Pe [макс.]108.00 psig
Регулировка, левая сторона[psig] Pe [мин.]-3.00 psig
Регулировка, левая сторона[бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [макс.]465.0 psig
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [мин.]100.0 psig
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [макс.]32.0 бар
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [мин.]8.0 бар
СбросАвтоматич.
СбросАвтоматич.
СертификацияCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандартное соединение давленияDIN 8912
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияГайка с раструбом
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKPU15
Тип электрического соединения7/8дюйма
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Электрические соединения комментарииfor ½ in male pipe thread
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеОтверстие

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.005 Килограмм
Вес нетто0.96 Килограмм
Volume1.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428063913
Proposition 65Cancer