KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

Реле давления, KP7ABS

060-503366

Регулирование левая сторона: 8 - 32, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: 2 SPST(NC), Сброс: С ручным макс., Сброс: С ручным макс.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP7ABS Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]140.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Дифф. левая сторона [бар]4.00 бар
Дифференциал с левой стороны [psig]58.0 psi
Дифференциал с правой стороны [psig]58.0 psi
Дифференциал с правой стороны [бар]4.0 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Индикатор давленияСильфон
КатегорияIV
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональный2 SPST(NC)
Макс. испытательное давление с левой стороны [бар]35 бар
Макс. испытательное давление с правой стороны [бар]35 бар
Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe510 psig
Макс. рабочее давление с левой стороны, [бар] Pe35.0 бар
Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe510.0 psig
Макс. рабочее давление с правой стороны, [бар] Pe35.0 бар
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктасдвоенное реле давления
Размер присоединения давления10 x 0.75
Регулировка, левая сторона [бар] Pe [макс.]32.00 бар
Регулировка, левая сторона[psig] Pe [макс.]464.00 psig
Регулировка, левая сторона[psig] Pe [мин.]116.00 psig
Регулировка, левая сторона[бар] Pe [мин.]8.00 бар
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [макс.]464.0 psig
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [мин.]116.0 psig
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [макс.]32.0 бар
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [мин.]8.0 бар
СбросС ручным макс.
СбросС ручным макс.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандартное соединение давленияISO 261
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP7ABS
Тип электрического соединения6–14мм
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.622 Килограмм
Вес нетто0.577 Килограмм
Volume1.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm