Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Картриджное реле давления, CCB, 100.00 бар, 70.00 бар

061F9908

Верхняя уставка давления [бар]: 100, Нижнее давление активации [бар]: 70, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер соединения по давлению[мм]: 6.35, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCCB-2UB803W Реле давления картриджное
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]1450 psi
Верхняя уставка давления [бар]100.00 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]5440 psig
Давление разрыва [бар]375.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]210 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-20 °F
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [дюймы]59.06 дюйм
Длина кабеля [м]1.500 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке20 шт
Контакт функциональныйSPST(NC)
КорпусЭПОКСИДНОГО ТИПА
Макс. рабочее давление [бар]165.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2393 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]70.00 бар
Нижнее давление активации[psig]1015 psi
Размер соединения по давлению[мм]6.35 мм
СбросАвтоматич.
СертификацияCETÜV
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияС медной трубкой (наконечник= 7мм)
СпецификацияCCB-2UB03W
Степень защиты, IPIP65
Тип кабеляAWG18
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаCCB
ХладагентыR744
Цвет проводаЧерный
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.138 Килограмм
Вес нетто0.129 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.52 Литр
EAN/UPC5702428531474