ACB / CCB
Реле давления ACB и CCB представляют собой дисковые реле давления с фиксированными заданными значениями, предназначенные для длительного использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Они обеспечивают автоматическую или ручную защиту от перенапряжения.
Небольшие размеры, малый вес и высокая степень защиты позволяют устанавливать его непосредственно на холодильные системы.
Картриджный переключатель выпускается с различными настройками давления и вариантами подключения в соответствии с требованиями заказчика.
Все эти функции снижают затраты на установку и экономят место.
Features and benefits
- Широкий ассортимент
- Автоматический или ручной сброс
- Различные соединительные элементы для пайки или непосредственного монтажа
- Лопатки или кабели
- Зачищенные концы или электрическая вилка, изготовленная по индивидуальному заказу клиента
- Открытая или водонепроницаемая (IP65) версия
- Автоматический выключатель типа ACB предназначен для включения и выключения при высоком и низком давлении, а также для регулирования частоты вращения вентилятора
- Доступен тип CCB для хладагентов CO2
- Фиксированные заданные значения давления
- Компактная конструкция и простота установки