Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Картриджное реле давления, CCB, 130.00 бар, 100.00 бар

061F9811

Верхняя уставка давления [бар]: 130, Нижнее давление активации [бар]: 100, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер соединения по давлению[мм]: 6.35, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65
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
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Безмасляные хладагентыR134aR513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi]1886 psi
Верхняя уставка давления [бар]130.00 бар
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]5440 psig
Давление разрыва [бар]375.0 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]210 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-20 °F
Длина кабеля [дюймы]59.06 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [м]1.500 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке100 шт
Контакт функциональныйSPST(NC)
КорпусЭПОКСИДНОГО ТИПА
Макс. рабочее давление [бар]165.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2393 psig
Название продуктаКартриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар]100.00 бар
Нижнее давление активации[psig]1450 psi
Размер соединения по давлению[мм]6.35 мм
СбросАвтоматич.
СертификацияCETÜV
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияС медной трубкой (наконечник= 7мм)
СпецификацияCCB-2UB06W
Степень защиты, IPIP65
Тип кабеляAWG18
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаCCB
ХладагентыR744
Цвет проводаЧерный
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.126 Килограмм
Вес нетто0.104 Килограмм
Volume0.221 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm