Картриджное реле давления, CCB, 110.00 бар, 80.00 бар
061F9809
Верхняя уставка давления [бар]: 110, Нижнее давление активации [бар]: 80, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер соединения по давлению[мм]: 6.35, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65
061F9809
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | CCB-2UB04W ???? ???????? ??????????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхняя уставка давления [psi] | 1595 psi |
| Верхняя уставка давления [бар] | 110.00 бар |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [psig] | 5440 psig |
| Давление разрыва [бар] | 375.0 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -20 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 210 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -20 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля [дюймы] | 59.06 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 1.500 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC=6 A, 250 V |
| Категория диапазона давлений | Высокое давление |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контакт функциональный | SPST(NC) |
| Корпус | ЭПОКСИДНОГО ТИПА |
| Макс. рабочее давление [бар] | 165.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2393 psig |
| Название продукта | Картриджное реле давления |
| Нижнее давление активации [бар] | 80.00 бар |
| Нижнее давление активации[psig] | 1160 psi |
| Размер соединения по давлению[мм] | 6.35 мм |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | CETÜV |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соединение давления примечания | С медной трубкой (наконечник= 7мм) |
| Спецификация | CCB-2UB04W |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип кабеля | AWG18 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | CCB |
| Хладагенты | R744 |
| Цвет провода | Черный |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.139 Килограмм |
| Вес нетто | 0.124 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.218 Литр |
| EAN/UPC | 5702428258081 |