Картриджное реле давления, ACB, 43.00 бар, 34.00 бар
061F8894
Верхняя уставка давления [бар]: 43, Нижнее давление активации [бар]: 34, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65
061F8894
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1013W I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхняя уставка давления [psi] | 624 psi |
| Верхняя уставка давления [бар] | 43.00 бар |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [psig] | 2900 psig |
| Давление разрыва [бар] | 200.0 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -20 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 135 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -55 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 275 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -70 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допустимая нагрузка | AC=6 A, 250 V |
| Категория диапазона давлений | Высокое давление |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Контакт функциональный | SPST(NC) |
| Корпус | ОБЫЧНЫЙ ТЕРМОКЛЕЙ |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 653 psig |
| Название продукта | Картриджное реле давления |
| Нижнее давление активации [бар] | 34.00 бар |
| Нижнее давление активации[psig] | 493 psi |
| Размер присоединения давления | 1/4дюйма |
| Размер соединения по давлению[мм] | 6.35 мм |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | C UL US UL60730 |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соединение давления примечания | С медной трубкой (наконечник = 3мм) |
| Спецификация | ACB-2UB1013W |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип кабеля | AWG18 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | ACB |
| Хладагенты | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Цвет провода | Красный |
| Электрические соединения комментарии | 0,915м (36,02дюйма)/ 0,61м (24,02дюйма) |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.08 Килограмм |
| Вес нетто | 0.069 Килограмм |
| Volume | 0.241 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428510271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |